• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Рем. комплект подшипников колеса

R155.71 - SNR

R155.71

Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:

  • Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
  • Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
  • Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • GB.40575.S02
  • Гайка
  • Кронштейн датчика

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип подшипникаGB
Fitting positionTrain avant
Ширина 139 mm
Внутренний диаметр 145 mm
External diameter 1 (wheel)86 mm
Weight1,045 kg

OE Equivalents

ПроизводительАртикулNissan, Renault40210-00QAENissan, Renault40210-00QAFRenault402106566ROpel4408668Opel4408669Renault, Nissan77012-06847Renault7701206848Vauxhall, Opel91160086Opel, Vauxhall91160087

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеNissan1400 BAKKIE1400 BAKKIE => --NissanPRIMASTARPRIMASTAR I08/2002 => 01/2002--NissanPick UpPick Up => --NissanURVAN BusURVAN Bus => --NissanURVAN VanURVAN Van => --NissanUrvanUrvan => --OpelVIVAROVIVARO07/2001 => 06/2006--OpelVIVAROVIVARO I => --RenaultTRAFICTRAFIC II03/2001 => 01/2002--VauxhallVIVAROVIVARO07/2001 => 05/2006--VauxhallVIVAROVIVARO I07/2001 => 11/2010--