• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Рем. комплект подшипников колеса

R155.77 - SNR

R155.77

R155.77 - SNR

Рем. комплект подшипников колеса

Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:

  • Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
  • Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
  • Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.

Этот продукт заменяет следующую ссылку:
  • R155.85 - SNR

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • FC.40858.S03
  • Стопорное кольцо
  • Гайка
  • Крышка

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип подшипникаFC
External diameter 1 (wheel)55 mm
Internal diameter n°1 (wheel)25 mm
Width 1 (wheel)45 mm
Fitting positionArrière gauche
Момент затяжки 1175 N-m
Weight0,68 kg

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеDaciaSANDEROSANDERO09/2012 => 11/2015--DaciaSANDEROSANDERO II => --RenaultCLIO IICLIO II05/2009 => 11/2012--RenaultClioCLIO III => --RenaultClioClio => --RenaultMEGANE IIMEGANE II => --RenaultMEGANE II SaloonMEGANE II Saloon => --RenaultMODUSMODUS12/2008 => 10/2010--RenaultMODUSMODUS 1 => --RenaultMODUSMODUS 2 => --RenaultMeganeMegane => --RenaultSANDERO/STEPWAY IISANDERO/STEPWAY II => --RenaultSandero StepwaySandero Stepway09/2012 => --RenaultTHALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL => --RenaultTWINGOTWINGO II05/2008 => 09/2014--