R155.78 - SNR
Рем. комплект подшипников колеса
Новый
Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:
- Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
- Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
- Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- FC.41288.S04
- Крышка
- Стопорное кольцо
- Гайка
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Тип подшипника | FC |
| External diameter 1 (wheel) | 55 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 25 mm |
| Fitting position | Arrière gauche |
| Момент затяжки 1 | 220 N-m |
| Width 1 (wheel) | 48 mm |
| Weight | 0,692 kg |