• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Рем. комплект подшипников колеса

R155.89 - SNR

R155.89
Справка R155.89

Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:

  • Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
  • Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
  • Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • FC.41722.S01
  • Гайка
  • Крышка
  • Стопорное кольцо

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Weight0,87 kg
Внутренний диаметр 130 mm
Внешний диаметр 162 mm
Ширина 148 mm
Тип подшипникаFC
Момент затяжки 1280 N-m

OE Equivalents

ПроизводительАртикулRenault432000022RRenault432000023RDacia6001548986Renault8200381151

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеRenault19 II19 II => --Renault19 II Chamade19 II Chamade => --Renault99 => --RenaultCAPTUR ICAPTUR I => --RenaultCLIOCLIO => --RenaultCLIO IICLIO II => --RenaultCLIO IVCLIO IV => --RenaultCLIO IV Hatchback VanCLIO IV Hatchback Van => --RenaultDOKKERDOKKER => --RenaultDUSTERDUSTER => --RenaultKANGOOKANGOO II10/2007 => 10/2010--RenaultLOGANLOGAN => --RenaultLOGAN/STEPWAYLOGAN/STEPWAY => --RenaultLOGAN/STEPWAY IILOGAN/STEPWAY II => --RenaultMEGANEMEGANE => --RenaultMEGANE IMEGANE I => --RenaultSANDEROSANDERO I => --RenaultSANDERO/STEPWAYSANDERO/STEPWAY => --RenaultTHALIA IIITHALIA III => --RenaultTHALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL => --RenaultTWIZYTWIZY => --RenaultZOEZOE => --RenaultZOEZOE II => --