• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Рем. комплект подшипников колеса

R157.12 - SNR

R157.12

R157.12 - SNR

Рем. комплект подшипников колеса

Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:

  • Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
  • Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
  • Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.

Этот продукт заменяет следующую ссылку:
  • R157.05 - SNR

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • L.45449/410
  • LM.11949/910
  • Штифт
  • Крышка
  • Шайба
  • Уплотнение

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Fitting positionArrière droit
External diameter 1 (wheel)50 mm
Width 1 (wheel)14 mm
Weight0,296 kg

OE Equivalents

ПроизводительАртикулVolkswagen, Skoda, Seat, Audi311405625EAudi, Volkswagen4A0598625

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеAudi10010007/1982 => 06/1994--Audi100100 I05/1976 => 06/1982--Audi100100 II07/1982 => 11/1990--Audi100100 III11/1990 => 06/1994--Audi20020009/1979 => 11/1990--Audi200200 I09/1979 => 06/1983--Audi200200 II07/1983 => 11/1990--Audi808007/1981 => 02/1987--Audi8080 II07/1981 => 02/1987--Audi8080 III => --Audi8080 IV08/1991 => 06/1995--Audi909007/1988 => 11/1991--Audi9090 I05/1984 => 02/1987--Audi9090 II03/1987 => 11/1991--AudiA4A406/1995 => 01/1997--AudiA4A4 I => --AudiA6A606/1994 => 08/1997--AudiA6A6 I06/1994 => 08/1997--AudiA6A6 II06/1995 => 02/1997--AudiCabrioletCABRIOLET 205/1991 => 01/1997--AudiCoupeCOUPE 110/1988 => 12/1995--AudiCoupeCOUPE 207/1989 => 12/1995--AudiCabrioletCabriolet04/1995 => 06/1996--AudiCoupeCoupe07/1989 => 06/1991--AudiGTGT 107/1981 => 07/1984--AudiGTGT 207/1984 => 06/1991--SeatINCAINCA10/1995 => 03/1997--VolkswagenCADDYCADDY07/1982 => 06/1983--VolkswagenCADDYCADDY I07/1982 => 06/1992--VolkswagenCADDYCADDY II10/1995 => 04/1997--VolkswagenCOCCINELLECOCCINELLE => --VolkswagenVoyageVoyage => --