• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Рем. комплект подшипников колеса

R157.23 - SNR

R157.23
Справка R157.23

Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:

  • Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
  • Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
  • Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.

Этот продукт заменяет следующую ссылку:
  • R157.19 - SNR

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • GB.12399.R07
  • Гайка (x4)
  • Болт

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип подшипникаGB
External diameter 1 (wheel)75 mm
Internal diameter n°1 (wheel)39 mm
Width 1 (wheel)37 mm
Fitting positionAvant gauche
Момент затяжки 1180 N-m
Weight0,925 kg

OE Equivalents

ПроизводительАртикулSkoda, Volkswagen, Audi4B0498625Audi, Volkswagen8D0498625

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеAudi8080 IV => --AudiA4A406/1995 => 10/2000--AudiA4A4 I => --AudiA6A604/1997 => 04/2001--AudiA6A6 II03/1997 => 04/2001--SkodaSUPERBSUPERB I => --VolkswagenPassatPASSAT IV => --VolkswagenPassatPassat => --