• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Рем. комплект подшипников колеса

R157.31 - SNR

R157.31

R157.31 - SNR

Рем. комплект подшипников колеса

Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:

  • Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
  • Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
  • Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • XTGB35197S01
  • Крышка
  • Гайка

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Обод, количество отверстий5
Тип подшипникаTGB
With integrated sensor ring1
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)48
Fitting positionArrière gauche
External diameter 1 (wheel)120 mm
Internal diameter n°1 (wheel)28 mm
Width 1 (wheel)63 mm
Weight1,717 kg

OE Equivalents

ПроизводительАртикулVolkswagen6QD501611

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеAudiA1A1 I => --AudiA1 SportbackA1 Sportback => --AudiA2A2 => --SeatCORDOBACORDOBA03/2003 => 10/2009--SeatCORDOBACORDOBA II08/2002 => 10/2009--SeatIBIZAIBIZA03/2003 => 12/2016--SeatIBIZAIBIZA III08/2001 => 10/2009--SeatIBIZA IVIBIZA IV02/2008 => 12/2016--SkodaFabiaFABIA I07/1999 => 11/2007--SkodaFABIA IIFABIA II11/2006 => 11/2014--SkodaFabiaFABIA III => --SkodaFabiaFabia => --VolkswagenFOX HatchbackFOX Hatchback => --VolkswagenFoxFox10/2004 => 10/2011--VolkswagenPoloPOLO IV10/2001 => 04/2014--VolkswagenPOLO IV SaloonPOLO IV Saloon => --VolkswagenPOLO PLAYAPOLO PLAYA => --VolkswagenPOLO VPOLO V => --VolkswagenPOLO V SaloonPOLO V Saloon => --VolkswagenPoloPolo => --