Рем. комплект подшипников колеса

R158.13 - SNR

R158.13

R158.13 - SNR

Рем. комплект подшипников колеса

Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:

  • Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
  • Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
  • Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • Гайка
  • Подшипники колеса

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип подшипникаHGB
Number of fixings hub side4
External diameter 1 (wheel)117 mm
Internal diameter n°1 (wheel)23 mm
Width 1 (wheel)69 mm
Weight2,12 kg

OE Equivalents

ПроизводительАртикулLancia, Fiat, Autobianchi4400918Lancia, Fiat, Autobianchi5890994SeatSE127149004AMazdaUH71-33-047

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеAutobianchiY10Y10 => --FiatPANDAPANDA02/1986 => 11/1992--FiatPANDAPANDA I => --FiatSEICENTOSEICENTO => --LanciaY10Y10 => --LanciaY10 (YPSILON)Y10 (YPSILON) => --LanciaY10Y10 I => --LanciaY10Y10 II12/1988 => 09/1995--MazdaB-SERIE (UN) | PROCEED / DRIFTERB-SERIE (UN) | PROCEED / DRIFTER => --MazdaB-SerieB-Serie => --MazdaB-seriesB-series01/1999 => 11/2006--MazdaB2500B250001/1999 => 11/2006--MazdaBONGOBONGO => --MazdaBT-50BT-50 => --MazdaBT-50BT-50 I07/2006 => 11/2012--MazdaBT-50 PickupBT-50 Pickup => --MazdaBT-50 Pickup (CD, UN)BT-50 Pickup (CD, UN) => --MazdaBT-50 Platform/Chassis (CD, UN)BT-50 Platform/Chassis (CD, UN) => --MazdaE VanE Van => --SeatMARBELLAMARBELLA10/1986 => 04/1998--SeatPANDAPANDA12/1979 => 11/1986--SeatTERRATERRA01/1987 => 11/1996--