R158.21 - SNR
Рем. комплект подшипников колеса
Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:
- Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
- Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
- Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- Крышка
- Подшипники колеса
- Гайка
- Шайба
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Обод, количество отверстий | 4 |
| Тип подшипника | TGB |
| Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj) | 44 |
| Fitting position | Arrière gauche |
| With encoder with gear | 1 |
| External diameter 1 (wheel) | 116 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 30 mm |
| Width 1 (wheel) | 61 mm |
| Weight | 1,89 kg |
OE Equivalents
Alfa Romeo, Fiat, Lancia0046425959Lancia, Fiat60809721Automotive Compatibility
Alfa Romeo145145 101/1993 => 11/1996--Alfa Romeo146146 101/1993 => 11/1996--Alfa Romeo146146 201/1993 => 11/1996--Alfa Romeo15515501/1993 => --Fiat12712701/1993 => --FiatALBEAALBEA01/1993 => --FiatCOUPECOUPE01/1993 => 08/2000--FiatLineaLinea01/1993 => --FiatMAREAMAREA01/1993 => --FiatMULTIPLAMULTIPLA01/1993 => --FiatMULTIPLAMULTIPLA 101/1993 => --FiatMULTIPLAMULTIPLA 201/1993 => --FiatPalioPalio01/1993 => --FiatPalio WeekendPalio Weekend01/1993 => --FiatREGATAREGATA01/1993 => --FiatREGATAREGATA I01/1993 => --FiatSienaSiena01/1993 => --FiatTempraTEMPRA 101/1993 => 07/1996--FiatTempraTEMPRA 201/1993 => 07/1996--FiatTipoTIPO I => --FiatTempraTempra01/1993 => --FiatTipoTipo01/1993 => --LanciaDEDRADEDRA01/1993 => --LanciaDELTADELTA01/1993 => 07/1999--LanciaDELTADELTA II01/1993 => --