• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Рем. комплект подшипников колеса

R158.24 - SNR

R158.24
Справка R158.24

Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:

  • Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
  • Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
  • Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • GB.40714
  • Стопорное кольцо
  • Гайка

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип подшипникаGB
Fitting positionAvant gauche
External diameter 1 (wheel)72 mm
Internal diameter n°1 (wheel)34 mm
Width 1 (wheel)33 mm
Weight0,696 kg

OE Equivalents

ПроизводительАртикулFiat46528566Lancia, Fiat46773659Fiat, Lancia5890989Lancia, Fiat5890990Fiat, Lancia71714468Fiat71714470Fiat7555466

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеFiatBRAVABRAVA I => --FiatBRAVOBRAVO I => --FiatLINEALINEA => --FiatMAREAMAREA06/1996 => 08/2002--FiatMARENGOMARENGO => --FiatPUNTOPUNTO I => --FiatPUNTOPUNTO II06/1999 => 05/2003--FiatTEMPRATEMPRA => --FiatTEMPRATEMPRA 110/1989 => 07/1996--FiatTEMPRATEMPRA 210/1989 => 07/1996--FiatTIPOTIPO02/1993 => 09/1995--FiatTIPOTIPO I12/1987 => 07/1995--LanciaDEDRADEDRA02/1989 => 10/1997--LanciaDELTADELTA II02/1993 => 07/1999--LanciaYY III10/1995 => 08/2003--