Справка R158.43
Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:
- Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
- Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
- Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- XGB.40706.R00
- Стопорное кольцо
- Гайка
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
With integrated sensor ring | 1 |
Weight | 0,765 kg |
Тип подшипника | GB |
Ширина 1 | 37 mm |
Внешний диаметр 1 | 72 mm |
Внутренний диаметр 1 | 36 mm |
Момент затяжки 1 | 280 N-m |
Fitting position | Avant gauche |