Справка R158.46
Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:
- Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
- Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
- Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- XTGB.40490.P
- Шайба
- Гайка
- Крышка
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
With integrated sensor ring | 1 |
Weight | 1,665 kg |
Количество креплений | 4 |
Внутренний диаметр 1 | 30 mm |
Тип подшипника | TGB |
Количество полюсов энкодера | 48 |
Момент затяжки 1 | 280 N-m |
Внешний диаметр 1 | 117 mm |
Ширина 1 | 61 mm |
Fitting position | Arrière gauche |