• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Рем. комплект подшипников колеса

R158.55 - SNR

R158.55

R158.55 - SNR

Рем. комплект подшипников колеса

Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:

  • Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
  • Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
  • Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • XGB.40088.S05.P
  • Стопорное кольцо
  • Гайка

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип подшипникаXGB
External diameter 1 (wheel)82 mm
Internal diameter n°1 (wheel)41 mm
Width 1 (wheel)37 mm
Fitting positionAvant gauche
Weight0,99 kg

OE Equivalents

ПроизводительАртикулLancia, Fiat, Alfa Romeo0050700495Opel328012Fiat, Lancia, Alfa Romeo46836200Lancia, Alfa Romeo, Fiat71753821

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеAlfa Romeo156156 308/2004 => 12/2006--FiatBRAVO IIBRAVO II => --FiatBravoBravo => --FiatDobloDOBLO II => --FiatDobloDoblo10/2014 => --FiatSTILOSTILO => --LanciaDELTADELTA III => --OpelComboCOMBO III09/2011 => --