Справка R158.58
Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:
- Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
 - Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
 - Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.
 
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- XGB.40706.R00
 - Стопорное кольцо
 - Гайка
 
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| With integrated sensor ring | 1 | 
| Weight | 0,74 kg | 
| Тип подшипника | GB | 
| Ширина 1 | 37 mm | 
| Внешний диаметр 1 | 72 mm | 
| Внутренний диаметр 1 | 36 mm | 
| Fitting position | Avant gauche |