R159.08 - SNR
Рем. комплект подшипников колеса
Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:
- Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
- Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
- Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- 10R.32005.V.C12.UA
- 10R.320/32C
- Уплотнение (x2)
- Гайка
- Шайба
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| External diameter 1 (wheel) | 58 mm |
| External diameter 2 (wheel) | 47 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 32 mm |
| Internal diameter 2 (wheel) | 25 mm |
| Width 1 (wheel) | 17 mm |
| Width 2 (wheel) | 15 mm |
| Weight | 0,415 kg |