R159.54 - SNR
Рем. комплект подшипников колеса
Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:
- Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
- Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
- Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- FC.41394
- Крышка
- Гайка
- Стопорное кольцо
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Тип подшипника | FC |
| External diameter 1 (wheel) | 62 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 30 mm |
| Width 1 (wheel) | 51 mm |
| Fitting position | Arrière gauche |
| Weight | 0,845 kg |
Automotive Compatibility
CitroenBerlingoBERLINGO II => --CitroenBerlingoBerlingo04/2008 => --CitroenC4C4 => --CitroenC4 IC4 I => --CitroenC4 IIC4 II => --CitroenC4 PICASSO I MPVC4 PICASSO I MPV => --CitroenC4 PICASSO IIC4 PICASSO II => --CitroenDS5DS5 => --DSDSDS04/2015 => 08/2015--DSDS4DS4 I => --DSDS5DS5 1 => --DSDS5DS5 2 => --OpelAstraASTRA IV => --Peugeot30083008 => --Peugeot30083008 I => --Peugeot308308 => --Peugeot308 I308 I => --Peugeot308 II308 II => --Peugeot50085008 => --Peugeot50085008 I => --PeugeotPartnerPARTNER I04/2011 => 03/2015--PeugeotPartnerPARTNER II => --PeugeotPARTNER Platform/ChassisPARTNER Platform/Chassis => --PeugeotPartnerPartner => --VauxhallASTRAASTRA VI => --