R160.31 - SNR
Рем. комплект подшипников колеса
Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:
- Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
- Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
- Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- XHGB 41232 R01
- Разные элементы
- Гайка
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| With integrated sensor ring | 1 |
| Fitting position | Avant gauche |
| Момент затяжки 5 | 300 N-m |
| External diameter 1 (wheel) | 135 mm |
| Width 1 (wheel) | 76 mm |
| Weight | 3,445 kg |
| Number of fixings wheel side | 4 |
| Number of fixings hub side | 5 |
| Момент затяжки 3 | 70 N-m |
| Угол затяжки | 45 ° |
| Момент затяжки 1 | 150 N-m |