R166.07 - SNR
Рем. комплект подшипников колеса
Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:
- Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
- Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
- Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- FC.12025.S09
- Разные элементы
- Гайка
- Шайба
- Крышка
- Уплотнение
- Энкодер
- Стопорное кольцо
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Fitting position | Arrière droit |
| External diameter 1 (wheel) | 52 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 25 mm |
| Width 1 (wheel) | 37 mm |
| Weight | 0,535 kg |
OE Equivalents
Peugeot, Citroen3730.21Automotive Compatibility
CitroenC2C208/2003 => 03/2005--CitroenC2C2 108/2003 => 12/2009--CitroenC2C2 208/2003 => 12/2009--CitroenC3C3 => --CitroenC3 IC3 I => --CitroenC3C3 II10/2005 => 12/2010--CitroenNEMONEMO11/2007 => 11/2010--CitroenXSARAXSARA => --CitroenXSARAXSARA 1 => --CitroenXSARAXSARA 2 => --CitroenXSARA CoupeXSARA Coupe => --CitroenXSARA Estate VanXSARA Estate Van => --CitroenXSARA Hatchback VanXSARA Hatchback Van => --Peugeot1007100703/2005 => 06/2010--Peugeot206206 => --Peugeot306306 => --Peugeot306306 2 => --Peugeot306 Break306 Break => --Peugeot306 Estate Van306 Estate Van => --Peugeot306 Hatchback306 Hatchback => --PeugeotBIPPERBIPPER11/2007 => 11/2010--