• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Рем. комплект подшипников колеса

R166.23 - SNR

R166.23

R166.23 - SNR

Рем. комплект подшипников колеса

Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:

  • Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
  • Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
  • Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • TGB.40175.S06
  • Крышка
  • Шайба
  • Гайка

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Обод, количество отверстий4
Тип подшипникаTGB
Fitting positionArrière gauche
External diameter 1 (wheel)129 mm
Internal diameter n°1 (wheel)32 mm
Width 1 (wheel)59 mm
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)48
Weight1,914 kg

OE Equivalents

ПроизводительАртикулCitroen3701-65

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеCitroenBerlingoBERLINGO I => --CitroenBerlingoBerlingo => --CitroenXantiaXANTIA 1 => --CitroenXantiaXANTIA 2 => --CitroenXSARA PICASSOXSARA PICASSO => --CitroenXantiaXantia04/1995 => 08/1999--OpelINSIGNIAINSIGNIA I => --OpelZAFIRAZAFIRA => --OpelZAFIRAZAFIRA III => --OpelZAFIRA TOURER C VANZAFIRA TOURER C VAN => --VauxhallINSIGNIAINSIGNIA I => --VauxhallZAFIRAZAFIRA III => --