Справка R166.30
Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:
- Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
- Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
- Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- TGB.40540.S05
- Шайба (x2)
- Крышка
- Гайка
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
With encoder with gear | 1 |
Weight | 1,99 kg |
Количество креплений | 4 |
Внутренний диаметр 1 | 24 mm |
Тип подшипника | TGB |
Количество полюсов энкодера | 29 |
Ширина 1 | 59 mm |
Внешний диаметр 1 | 129 mm |