• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Рем. комплект подшипников колеса

R168.136 - SNR

R168.136
Справка R168.136

Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:

  • Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
  • Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
  • Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • Подшипники колеса

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Внешний диаметр 184 mm
Внутренний диаметр 161 mm
Ширина 175 mm
Тип подшипникаXHGB
Fitting positionArrière gauche
Weight3,399 kg

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеNissanQASHQAIQASHQAI II07/2018 => --NissanQASHQAIQASHQAI III06/2021 => --NissanTOWNSTARTOWNSTAR06/2021 => --RenaultAUSTRALAUSTRAL06/2021 => --RenaultCAPTUR IICAPTUR II06/2021 => --RenaultKANGOOKANGOO III06/2021 => --