R168.74 - SNR
Рем. комплект подшипников колеса
Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:
- Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
- Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
- Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.
Этот продукт заменяет следующую ссылку:
- R155.96 - SNR
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- HUB096T-17
- Штифт
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Weight | 3,41 kg |
| External diameter 1 (wheel) | 148 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 24 mm |
| Width 1 (wheel) | 95 mm |
| Number of fixings wheel side | 4 |
| Number of fixings hub side | 5 |