Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Рем. комплект подшипников колеса

R169.60 - SNR

R169.60
Справка R169.60

Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:

  • Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
  • Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
  • Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • Подшипники колеса (x2)
  • Стопорное кольцо
  • Гайка

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип подшипникаGB
Fitting positionAvant gauche
External diameter 1 (wheel)82 mm
Internal diameter n°1 (wheel)43 mm
Width 1 (wheel)45 mm
Weight1,065 kg

OE Equivalents

ПроизводительАртикулLexus, Toyota90369-43008

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеLexusESES => --LexusRXRX I06/2000 => 01/2003--ToyotaARISTOARISTO => --ToyotaAVALON SaloonAVALON Saloon => --ToyotaAVENSISAVENSIS 104/2001 => 06/2005--ToyotaAVENSISAVENSIS 204/2001 => 06/2005--ToyotaCamryCAMRY II05/1991 => 07/1996--ToyotaCamryCAMRY III05/1991 => 06/2001--ToyotaCamryCAMRY IV07/2001 => 06/2003--ToyotaCAMRY SaloonCAMRY Saloon => --ToyotaCamryCamry => --ToyotaCrownCrown => --ToyotaHarrierHarrier => --ToyotaMARKMARK => --ToyotaMRMR II09/1989 => 11/1997--ToyotaMR2MR211/1989 => 05/1995--ToyotaPICNICPICNIC04/2001 => 06/2005--ToyotaRAV 4 IIRAV 4 II => --ToyotaRAV4RAV4 II04/2000 => 10/2005--ToyotaSOLARA ConvertibleSOLARA Convertible => --ToyotaSOLARA CoupeSOLARA Coupe => --ToyotaWINDOMWINDOM => --