R169.62 - SNR
Рем. комплект подшипников колеса
Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:
- Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
- Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
- Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- Стопорное кольцо
- Гайка
- Подшипники колеса
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Тип подшипника | GB |
| Fitting position | Avant gauche |
| External diameter 1 (wheel) | 84 mm |
| Width 1 (wheel) | 45 mm |
| Weight | 1,1 kg |
OE Equivalents
Toyota9008036193Toyota90363-W0001Toyota, Lexus90369-45003Toyota90369-45005Automotive Compatibility
LexusESES => --LexusRXRX => --LexusRXRX II => --ToyotaALPHARD IALPHARD I => --ToyotaAURIONAURION => --ToyotaAVENSISAVENSIS II03/2005 => 10/2008--ToyotaAlphardAlphard => --ToyotaAvalonAvalon => --ToyotaCamryCAMRY IV06/2003 => 12/2005--ToyotaCAMRY SaloonCAMRY Saloon => --ToyotaCorollaCOROLLA II01/2004 => 01/2009--ToyotaCamryCamry => --ToyotaHIGHLANDER / KLUGERHIGHLANDER / KLUGER => --ToyotaHarrierHarrier => --ToyotaPREVIA IIPREVIA II01/2000 => 12/2005--ToyotaSOLARA ConvertibleSOLARA Convertible => --ToyotaSOLARA CoupeSOLARA Coupe => --ToyotaSiennaSienna => --