Рем. комплект подшипников колеса

R169.71 - SNR

R169.71

Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:

  • Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
  • Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
  • Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • Гайка
  • Подшипники колеса

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
With integrated sensor ring1
Тип подшипникаXHGB
Ширина 176 mm
Fitting positionAvant gauche
External diameter 1 (wheel)139 mm
Number of fixings wheel side4
Number of fixings hub side5
Weight3,451 kg

OE Equivalents

ПроизводительАртикулToyota43550-02080Toyota43550-42020

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеToyotaAURISAURIS => --ToyotaAURISAURIS I09/2006 => 09/2012--ToyotaAURISAURIS II09/2012 => --ToyotaAVENSISAVENSIS III => --ToyotaAVENSIS SaloonAVENSIS Saloon => --ToyotaCOROLLA SaloonCOROLLA Saloon => --ToyotaCorollaCOROLLA X10/2006 => 01/2010--ToyotaMIRAIMIRAI I09/2014 => --ToyotaRAVRAV => --ToyotaRAV 4RAV 4 => --ToyotaRAV 4 IIIRAV 4 III => --ToyotaRAV 4 IVRAV 4 IV => --ToyotaRAV4RAV4 III10/2005 => 11/2012--ToyotaRAV4RAV4 IV => --ToyotaVERSOVERSO => --ToyotaVERSOVERSO 1 => --ToyotaVERSOVERSO 2 => --