• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Рем. комплект подшипников колеса

R169.76 - SNR

R169.76
Справка R169.76

Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:

  • Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
  • Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
  • Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.

Этот продукт заменяет следующую ссылку:
  • R169.116 - SNR

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • Мелкие компоненты
  • Подшипники колеса

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип подшипникаHGB
With integrated sensor ring1
External diameter 1 (wheel)135 mm
Width 1 (wheel)60 mm
Number of fixings hub side4
Weight2,735 kg

OE Equivalents

ПроизводительАртикулToyota42450-52060Toyota42450-74020

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеDaihatsuCharadeCHARADE V => --ToyotaCOROLLA SaloonCOROLLA Saloon => --ToyotaPRIUS CPRIUS C => --ToyotaPriusPRIUS III => --ToyotaPriusPrius => --ToyotaVERSOVERSO => --ToyotaVERSOVERSO 1 => --ToyotaVERSOVERSO 2 => --ToyotaYARIS / VIOS III SaloonYARIS / VIOS III Saloon => --ToyotaYARIS / VIOS SaloonYARIS / VIOS Saloon => --ToyotaYarisYARIS I12/2000 => 10/2005--ToyotaYarisYARIS II07/2005 => 06/2011--ToyotaYarisYARIS III => --ToyotaYarisYaris => --