Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:
- Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
- Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
- Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- Подшипники колеса
Documentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Тип подшипника | HGB |
| Fitting position | Arrière droit |
| Ширина 1 | 114 mm |
| Weight | 3,776 kg |
| With integrated sensor ring | 1 |
| External diameter 1 (wheel) | 152 mm |
| Number of fixings wheel side | 4 |
| Number of fixings hub side | 5 |