• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Рем. комплект подшипников колеса

R169.89 - SNR

R169.89
Справка R169.89

Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:

  • Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
  • Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
  • Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • Стопорное кольцо
  • Подшипники колеса
  • Штифт

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип подшипникаGB
External diameter 1 (wheel)84 mm
Internal diameter n°1 (wheel)49 mm
Width 1 (wheel)50 mm
Fitting positionArrière droit
Weight1,11 kg

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеLexusGSGS => --LexusGSGS II08/1997 => 11/2004--LexusISIS I02/1999 => 06/2005--LexusSCSC => --LexusSCSC 104/2001 => 06/2010--LexusSCSC 204/2001 => 06/2010--ToyotaALTEZZAALTEZZA => --ToyotaARISTOARISTO => --ToyotaCrownCrown => --ToyotaPROGRESPROGRES => --ToyotaRoyalRoyal => --