Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:
- Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
- Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
- Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- P-AU0868-1LLX/L588
- Уплотнение
- Гайка
- Стопорное кольцо
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Тип подшипника | FC |
| Fitting position | Arrière gauche |
| External diameter 1 (wheel) | 80 mm |
| Width 1 (wheel) | 45 mm |
| Weight | 1,075 kg |
OE Equivalents
Kia0K9A2-33-047Ford Usa3395488Ford Usa3M8Z1215AMazdaBN8B-33-047AMazdaFB01-26-151AMazdaFB01-26-151BMazdaFB01-26-151CMazdaFB01-26-151DMazdaFB01-26-151EMazdaFB01-26-151FAutomotive Compatibility
FordFUSION SaloonFUSION Saloon => --Ford UsaFusionFusion => --Ford UsaFusion - CD33 SaloonFusion - CD33 Saloon => --KiaCARENS ICARENS I => --KiaCarensCARENS II06/2002 => 04/2006--KiaCLARUSCLARUS04/1995 => 06/2001--KiaCarensCarens11/1999 => 04/2006--KiaShumaShuma01/2001 => 07/2004--MAZDA (FAW)6 Estate6 Estate => --MAZDA (FAW)6 Hatchback6 Hatchback => --MAZDA (FAW)6 Saloon6 Saloon => --Mazda33 => --Mazda323323 IV02/1991 => 04/1994--Mazda66 => --Mazda66 I01/2002 => 07/2007--Mazda626626 => --Mazda626626 II07/1989 => 12/1991--Mazda626626 III08/1990 => 09/1997--Mazda626626 IV05/1997 => 04/2002--Mazda626 V626 V => --MazdaCapellaCapella => --MazdaMPVMPV => --MazdaMPV IIMPV II => --MazdaMX5MX5 III02/2005 => 04/2015--MazdaMX6MX606/1991 => 07/1997--MazdaRX7RX7 => --MazdaRX7RX7 II10/1985 => 11/1991--MazdaXEDOSXEDOS01/1992 => 09/1994--MazdaXEDOS 6XEDOS 609/1991 => 10/1999--MazdaXEDOS 9XEDOS 9 109/1993 => 07/2000--