• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Рем. комплект подшипников колеса

R170.33 - SNR

R170.33
Справка R170.33

Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:

  • Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
  • Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
  • Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • Подшипники колеса
  • Гайка
  • Энкодер

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
With encoder with gear1
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)44
Количество креплений4
Fitting positionAvant gauche
External diameter 1 (wheel)122 mm
Internal diameter n°1 (wheel)28 mm
Width 1 (wheel)67 mm
Тип подшипникаTGB
Weight1,715 kg

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеMazdaMX5MX5 => --MazdaMX5MX5 I03/1990 => 01/1998--MazdaMX5MX5 II02/1998 => 07/2004--