• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Рем. комплект подшипников колеса

R170.44 - SNR

R170.44
Справка R170.44

Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:

  • Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
  • Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
  • Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • Стопорное кольцо
  • Подшипники колеса
  • Гайка

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
With integrated sensor ring1
External diameter 1 (wheel)72 mm
Internal diameter n°1 (wheel)39 mm
Width 1 (wheel)37 mm
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)44
Fitting positionAvant gauche
Weight0,735 kg

OE Equivalents

ПроизводительАртикулFord1582282Ford1699368Ford1746588Ford1822804Ford2356115Ford8V5J1K018AAFordACP1 1215 A1AFordACP1 1215 AFBFordACP11215AFAFord Usa, FordACP12C299A2FFord, Ford UsaACPZ1109EMazdaD351-33-047BMazdaD651-33-047AMazdaD651-33-047BFordHCPC1K018AA

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеFORD (CHANGAN)FIESTA HatchbackFIESTA Hatchback => --FORD (CHANGAN)FIESTA SaloonFIESTA Saloon => --FordB-MAXB-MAX => --FordBMAXBMAX12/2012 => --FordECOSPORTECOSPORT => --FordECOSPORTECOSPORT 107/2013 => 12/2012--FordECOSPORTECOSPORT 212/2012 => 12/2012--FordECOSPORTECOSPORT 3 => 12/2012--FordFIESTA VFIESTA V => --FordFIESTA VIFIESTA VI => --FordFIESTA VIIFIESTA VII => --FordFUSION SaloonFUSION Saloon => --FordFiestaFiesta => --FordKAKA04/2016 => 06/2018--FordKAKA+ 1 => 12/2012--FordKAKA+ 2 => 12/2012--FordKA+ IIIKA+ III => --FordKA+ III SaloonKA+ III Saloon => --FordTOURNEO COURIERTOURNEO COURIER I => --FordTRANSITTRANSIT01/2014 => 12/2012--FordTRANSIT COURIERTRANSIT COURIER I => --MAZDA (CHANGAN)2 Hatchback2 Hatchback => --MAZDA (CHANGAN)2 Saloon2 Saloon => --Mazda22 => --Mazda22 I02/2003 => 12/2007--Mazda22 II => --Mazda2 Saloon2 Saloon => --