Справка R173.07
Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:
- Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
- Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
- Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- 30208A
- Уплотнение (x3)
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Fitting position | Arrière gauche |
| Тип подшипника | EC |
| External diameter 1 (wheel) | 80 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 40 mm |
| Width 1 (wheel) | 19 mm |
| Weight | 0,52 kg |