Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Рем. комплект подшипников колеса

R173.20 - SNR

R173.20
Справка R173.20

Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:

  • Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
  • Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
  • Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • 30208A
  • Прокладка
  • Уплотнение (x3)

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
External diameter 1 (wheel)80 mm
Internal diameter n°1 (wheel)40 mm
Width 1 (wheel)19 mm
Fitting positionArrière gauche
Тип подшипникаEC
Weight0,78 kg

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеMitsubishiLL12/1989 => 09/1992--MitsubishiL200L200 => --MitsubishiL200L200 I => --MitsubishiL200L200 II03/1998 => 11/2007--MitsubishiL300L30012/1989 => 03/2000--MitsubishiL400L40011/1994 => 02/2001--MitsubishiPajeroPAJERO I04/1990 => 04/1999--MitsubishiPAJERO IIPAJERO II05/1994 => 04/1999--MitsubishiSPACE GEARSPACE GEAR11/1994 => 10/1998--