Справка R173.41
Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:
- Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
- Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
- Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- Подшипники колеса
- Штифт
- Разные элементы
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Weight | 2,18 kg |
| External diameter 1 (wheel) | 91 mm |
| External diameter 2 (wheel) | 137 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 52 mm |
| Width 1 (wheel) | 60 mm |