• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Рем. комплект подшипников колеса

R173.44 - SNR

R173.44

R173.44 - SNR

Рем. комплект подшипников колеса

Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:

  • Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
  • Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
  • Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • Гайка
  • Подшипники колеса

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Обод, количество отверстий5
Тип подшипникаTGB
With encoder with gear1
Fitting positionArrière gauche
External diameter 1 (wheel)140 mm
Internal diameter n°1 (wheel)29 mm
Width 1 (wheel)90 mm
Weight2,565 kg

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеMitsubishiSPACE RUNNERSPACE RUNNER04/1999 => 11/2001--MitsubishiSpace WagonSPACE WAGON III06/1998 => 12/2003--MitsubishiSpace WagonSpace Wagon => --