• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Рем. комплект подшипников колеса

R173.45 - SNR

R173.45
Справка R173.45

Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:

  • Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
  • Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
  • Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • Гайка
  • Подшипники колеса

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
With encoder with gear1
Fitting positionArrière gauche
External diameter 1 (wheel)125 mm
Internal diameter n°1 (wheel)27 mm
Width 1 (wheel)88 mm
Количество креплений4
Тип подшипникаTGB
Weight1,9 kg

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеMitsubishiCARISMACARISMA 104/1995 => 11/1997--MitsubishiCARISMACARISMA 204/1995 => 11/1997--MitsubishiColtCOLT IV10/1995 => 04/1999--MitsubishiCOLT VCOLT V10/1995 => 05/2003--MitsubishiLancerLANCER III_VI => --MitsubishiLANCER VILANCER VI => --