• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Рем. комплект подшипников колеса

R173.48 - SNR

R173.48

Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:

  • Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
  • Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
  • Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • Подшипники колеса
  • Штифт
  • Гайка

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип подшипникаBFC
External diameter 1 (wheel)91 mm
External diameter 2 (wheel)137 mm
Internal diameter n°1 (wheel)52 mm
Width 1 (wheel)60 mm
Fitting positionArrière gauche
Обод, количество отверстий4
Weight2,092 kg

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеMITSUBISHI (GAC)PAJEROPAJERO => --MitsubishiPAJERO IIIPAJERO III01/2000 => 07/2006--MitsubishiPAJERO III Canvas TopPAJERO III Canvas Top => --MitsubishiPAJERO IVPAJERO IV => --MitsubishiPajeroPajero08/2006 => --