Справка R180.14
Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:
- Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
- Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
- Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Weight | 4,411 kg |
Внешний диаметр 2 | 9796 mm |
Внутренний диаметр 1 | 51 mm |
Ширина 1 | 695 mm |
Тип подшипника | XHGB |
Внешний диаметр 1 | 108 mm |