• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Рем. комплект подшипников колеса

R181.32 - SNR

R181.32
Справка R181.32

Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:

  • Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
  • Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
  • Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • P-HUB619T-2

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Weight2,814 kg
Внешний диаметр 1124 mm
Тип подшипникаHGB
Ширина 1777 mm
Внутренний диаметр 1264 mm

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеSubaruFORESTERFORESTER => --SubaruFORESTERFORESTER IV01/2013 => 02/2016--SubaruIMPREZAIMPREZA => --SubaruIMPREZA HatchbackIMPREZA Hatchback => --SubaruIMPREZAIMPREZA III09/2011 => 12/2013--SubaruIMPREZAIMPREZA IV09/2011 => 12/2013--SubaruIMPREZAIMPREZA V => --SubaruXVXV => --SubaruXVXV I01/2012 => --SubaruXVXV II => --