• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Рем. комплект подшипников колеса

R183.07 - SNR

R183.07

R183.07 - SNR

Рем. комплект подшипников колеса

Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:

  • Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
  • Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
  • Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • Стопорное кольцо
  • Гайка
  • Подшипники колеса

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип подшипникаGB
External diameter 1 (wheel)80 mm
Internal diameter n°1 (wheel)41 mm
Width 1 (wheel)46 mm
Fitting positionArrière gauche
Weight1,118 kg

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеJaguarS-TypeS-TYPE 212/2001 => 09/2007--JaguarS-TYPE IIS-TYPE II => --JaguarS-TypeS-Type => --JaguarXJXJ => --JaguarXJXJ IV => --JaguarXJ SERIEXJ SERIE => --