• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Рем. комплект подшипников колеса

R184.18 - SNR

R184.18

Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:

  • Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
  • Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
  • Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.

Этот продукт заменяет следующую ссылку:
  • R189.23 - SNR

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • Болт (x4)
  • Подшипники колеса

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ширина 1130 mm
With integrated sensor ring1
Weight3,18 kg
Fitting positionArrière gauche
External diameter 1 (wheel)140 mm
Обод, количество отверстий4
Крепление фланца4

OE Equivalents

ПроизводительАртикулHyundai, Kia52750-1C100

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеHYUNDAI (BEIJING)ACCENTACCENT10/2004 => 12/2009--HyundaiAccentACCENT III10/2004 => 01/2012--HyundaiGETZGETZ => --HyundaiGETZGETZ 108/2002 => 12/2009--HyundaiGETZGETZ 208/2005 => 12/2009--HyundaiHB20 - HB HatchbackHB20 - HB Hatchback => --HyundaiHB20S - HBS SaloonHB20S - HBS Saloon => --HyundaiI10I10 => --HyundaiI20I20 => --Hyundaii10 Ii10 I => --Hyundaii10 IIi10 II10/2004 => 12/2009--Hyundaii20 Ii20 I10/2004 => --KIA (DYK)RIORIO10/2004 => 12/2009--KiaPicantoPICANTO I12/2003 => --KiaRIO IIRIO II => --KiaRIO II SaloonRIO II Saloon => --