Рем. комплект подшипников колеса

R184.30 - SNR

R184.30

Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:

  • Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
  • Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
  • Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • Подшипники колеса

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип подшипникаHGB
Ширина 1104 mm
Weight3,455 kg
External diameter 1 (wheel)148 mm
Fitting positionArrière gauche
With encoder with gear1
Number of fixings wheel side4
Number of fixings hub side5

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеHYUNDAI (BEIJING)ELANTRA / YUEDONGELANTRA / YUEDONG => 08/2016--HyundaiElantraELANTRA I07/2006 => 08/2016--HyundaiELANTRA IV SaloonELANTRA IV Saloon => --HyundaiElantraElantra07/2006 => 08/2016--Hyundaii30I30 I => 08/2016--Hyundaii30I30 II => 08/2016--Hyundaii30i30 => --KiaCEE'DCEE D I => 08/2016--KiaCEE'DCEE D II04/2012 => 06/2018--KiaCEEDCEED => --