
Справка R186.40
Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:
- Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
- Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
- Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- Подшипники колеса
- Штифт
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Тип подшипника | HGB |
Внутренний диаметр 1 | 31 mm |
Ширина 1 | 113 mm |
Внешний диаметр 1 | 144 mm |
Weight | 4,736 kg |