R187.05 - SNR
Рем. комплект подшипников колеса
Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:
- Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
- Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
- Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- Подшипники колеса
- Гайка
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Обод, количество отверстий | 4 |
| Тип подшипника | MGB |
| With integrated sensor ring | 1 |
| External diameter 1 (wheel) | 75 mm |
| External diameter 2 (wheel) | 137 mm |
| Момент затяжки 1 | 236 N-m |
| Weight | 2,706 kg |