• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Рем. комплект подшипников колеса

R189.12 - SNR

R189.12

Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:

  • Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
  • Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
  • Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • LM.102949/910
  • EC.41025.H106
  • Уплотнение

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ширина 119 mm
Внутренний диаметр 145 mm
External diameter 1 (wheel)73 mm
External diameter 2 (wheel)63 mm
Internal diameter 2 (wheel)38 mm
Width 2 (wheel)17 mm
Weight0,585 kg

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеKiaSportageSPORTAGE I06/1993 => 09/2000--KiaSportageSportage06/1993 => 09/2000--