• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Рем. комплект подшипников колеса

R190.06 - SNR

R190.06

Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:

  • Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
  • Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
  • Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • Подшипники колеса
  • Гайка

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип подшипникаHGB
With integrated sensor ring1
Weight3,823 kg
Ширина 166 mm
External diameter 1 (wheel)139 mm
Fitting positionAvant gauche
Number of fixings hub side4
Number of fixings wheel side3

OE Equivalents

ПроизводительАртикулDaewoo, Chevrolet96328337

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеChevroletEPICAEPICA => --ChevroletEVANDAEVANDA12/2004 => 05/2007--DaewooEPICAEPICA04/2006 => 08/2009--DaewooEVANDAEVANDA07/2002 => 04/2005--DaewooMAGNUSMAGNUS => --SuzukiEVANDAEVANDA07/2002 => 04/2005--