• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Рем. комплект подшипников колеса

R190.07 - SNR

R190.07

Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:

  • Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
  • Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
  • Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • Гайка
  • Стопорное кольцо
  • Подшипники колеса

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ширина 137 mm
Внутренний диаметр 125 mm
Fitting positionArrière gauche
External diameter 1 (wheel)52 mm
Weight0,515 kg

OE Equivalents

ПроизводительАртикулDaewoo, Chevrolet96471776

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеCHEVROLET (SGM)SAIL HatchbackSAIL Hatchback => --CHEVROLET (SGM)SAIL SaloonSAIL Saloon => --ChevroletAVEO / KALOS HatchbackAVEO / KALOS Hatchback => --ChevroletAVEO / KALOS SaloonAVEO / KALOS Saloon => --ChevroletAveoAVEO I12/2004 => 01/2011--ChevroletAveoAveo => --ChevroletKALOSKALOS => --ChevroletLANOSLANOS => --ChevroletSparkSPARK 111/2009 => 11/2015--ChevroletSparkSPARK 211/2009 => 11/2015--ChevroletSPARK Hatchback VanSPARK Hatchback Van => --DaewooKALOSKALOS => --DaewooSPARKSPARK 111/2009 => 11/2015--DaewooSPARKSPARK 211/2009 => 11/2015--