Справка R190.11
Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:
- Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
- Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
- Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- Гайка
- Болт (x3)
- Подшипники колеса
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Number of fixings hub side | 5 |
| With integrated sensor ring | 1 |
| Тип подшипника | HGB |
| Number of fixings wheel side | 3 |
| External diameter 1 (wheel) | 151 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 33 mm |
| Fitting position | Avant droit |
| Момент затяжки 2 | 205 N-m |
| Weight | 4,685 kg |