Needle roller bearing, machined-ring, separable, without inner ring

RNA0-10X17X10T2 - NTN

RNA0-10X17X10T2

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
Fw - Вписанный диаметр роликов10 mm
D - Наружный диаметр17 mm
C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца10 mm
E - Диаметр описанной окружности роликов13 mm
rs - Минимальный радиус галтели0,3 mm
Отверстия для пересмазывания в наружном кольцеNon/No
Класс радиального зазораCN
Класс точностиP0
Вес0,01 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность4,55 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность5,1 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой19000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом28000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура100 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
db - Диаметр буртика вала12,7 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса15 mm
Db - Диаметр буртика корпуса10,3 mm
ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса0,3 mm