Needle roller bearing, machined-ring, separable, without inner ring

RNA0-15X23X13 - NTN

RNA0-15X23X13

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
Fw - Вписанный диаметр роликов15 mm
D - Наружный диаметр23 mm
C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца13 mm
E - Диаметр описанной окружности роликов19 mm
rs - Минимальный радиус галтели0,3 mm
Отверстия для пересмазывания в наружном кольцеNon/No
Класс радиального зазораCN
Класс точностиP0
Вес0,02 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность8,25 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность10,2 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой15000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом23000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
db - Диаметр буртика вала18,6 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса21 mm
Db - Диаметр буртика корпуса15,4 mm
ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса0,3 mm